Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:04:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6203-C-HRS-C3>V
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-C-HRS, einreihig, Generation C, Dichtscheibe, Stahlblechkäfig
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 40 mm | Außendurchmesser |
| B | 12 mm | Breite |
| Cr | 11.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 4.750 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 330 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 16.900 1/min | Grenzdrehzahl |
| ≈m | 0,062 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 21,2 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 35,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
| rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
| D1 | 32,9 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
| D2 | 34,84 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
| d1 | 24,13 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
| d2 | 22,97 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
| f0 | 13 | Berechnungsfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.